Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
3
Przekrój przyłącza
0.25 mm²
Średnica przewodu D
5.00 mm
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 81-00 | BCC M333-0000-10-000-34X325-000 | BKS-S111-RT13 | BKS-S216-RT14 | |
|
-
Cena katalogowa
|
11,38 EUR
Cena katalogowa
|
12,82 EUR
Cena katalogowa
|
13,66 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Przekrój przyłącza | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Średnica przewodu D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
| Rodzaj mocowania przewodu | - | Połączenia lutownicze | Technologia zacisków nacinających | Technologia zacisków nacinających |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD