Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Stopień ochrony
IP67
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
0.14...0.34 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Technologia zacisków nacinających
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
| BKS-S216-RT14 | BCC M334-0000-10-000-31X450-000 | |
|
13,66 EUR
Cena katalogowa
|
16,18 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 4 | 4 |
| Przekrój przyłącza | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Technologia zacisków nacinających | Zaciski śrubowe |
| Średnica przewodu D | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm |
| Napięcie robocze Ub | 32 VDC / 32 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD