Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC021Y

C49 APE-00-PY-100M

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
Push-Pull-Żeński, prosta, 3-stykowe
Przewód
PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
24 AWG
Napięcie robocze Ub
75 VDC / 60 VAC
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
Push-Pull-Żeński, prosta, 3-stykowe
Przewód
PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
24 AWG
Napięcie robocze Ub
75 VDC / 60 VAC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11