Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
Push-Pull-Żeński, kątowa, 3-stykowe
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przewód
PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
24 AWG
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
| C49 BPF-00-PY-100M | C49 APE-00-PY-100M | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | Push-Pull-Żeński, kątowa, 3-stykowe | Push-Pull-Żeński, prosta, 3-stykowe |
|---|---|---|
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | - |
| Przewód | PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 24 AWG | 24 AWG |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 75 VDC / 60 VAC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD