Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC M314-0000-20-003-PX0434-020 | BCC M324-0000-20-003-PX0434-020 | |
|
10,10 EUR
Cena katalogowa
|
10,10 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD