Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
| BCC M314-M324-30-304-VX8434-050 | BCC M314-M314-30-304-VX8434-050 | BCC M324-M324-30-304-VX8434-050 | |
|
18,38 EUR
Cena katalogowa
|
18,38 EUR
Cena katalogowa
|
18,38 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD