Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC031M

BCC M425-0000-1A-037-PS0334-100

Ekranowane kable czujników

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A