Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC03NY

BCC M415-M313-3F-300-VX8334-006

Nieekranowane kable czujników

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC szary, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC szary, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
5...105 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K