Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC03YP

BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020

Przewody zaworu

Przyłącze
B, Ind.-180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
B, Ind.-180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC