Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Shielded Green, 0.60 m, Drag chain compatible
Przewód, uwagi
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-006 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-006 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-006 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-006-C009 | |
|
-
Cena katalogowa
|
40,02 EUR
Cena katalogowa
|
40,02 EUR
Cena katalogowa
|
61,22 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
| Interfejs | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Przewód | PUR Shielded Green, 0.60 m, Drag chain compatible | PUR Ekranowany Zielony, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany Zielony, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany Zielony, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Cechy szczególne | - | - | - | Washdown |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD