Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik zadziałania
LED żółta / nie
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-050 | |
|
-
Cena katalogowa
|
19,65 EUR
Cena katalogowa
|
18,47 EUR
Cena katalogowa
|
23,21 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe | C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe | C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe | C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik zadziałania | LED żółta / nie | LED żółta / nie | - | LED żółta / nie |
| Tłumik | Dioda tłumiąca | Dioda tłumiąca | - | Dioda tłumiąca |
| Przewód | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD