Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC04RL

BCC VC44-0000-10-053-VX8350-050

Przewody zaworu

Przyłącze
C, Ind.-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PVC szary, 5 m
Liczba żył
3
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
C, Ind.-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PVC szary, 5 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A