Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody zaworu
Przyłącze
Wtyczka zaworowa A, DIN-0°/180°, kątowa, 4-styk.
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PVC szary, 10 m
Liczba żył
3
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
| BCC VA04-0000-10-053-VX8350-100 | BCC VA04-0000-10-054-VX8350-100 | BCC VA04-0000-10-144-VX8350-100 | |
|
19,80 EUR
Cena katalogowa
|
17,09 EUR
Cena katalogowa
|
24,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | Wtyczka zaworowa A, DIN-0°/180°, kątowa, 4-styk. | Wtyczka zaworowa A, DIN-0°/180°, kątowa, 4-styk. | Wtyczka zaworowa A, DIN-0°/180°, kątowa, 4-styk. |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik zadziałania | LED żółta | - | LED żółta |
| Tłumik | Dioda tłumiąca | - |
Dioda tłumiąca Dioda ruchu swobodnego |
| Przewód | PVC szary, 10 m | PVC szary, 10 m | PVC szary, 10 m |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD