Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
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
| BCC M313-M313-30-300-EX43T2-020 | BCC M323-M313-30-602-EX43T2-020 | BCC M323-M313-30-602-EX43T2-030 | |
|
15,16 EUR
Cena katalogowa
|
19,76 EUR
Cena katalogowa
|
21,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | TPE Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona / nie | LED zielona / nie |
| Wskaźnik zadziałania | - | tak / nie | tak / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | LED żółta |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD