Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC052Y

BCC M313-M413-3E-300-EX43T2-030

Nieekranowane kable czujników

Przyłącze 1
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE Żółty, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
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
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE Żółty, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...105 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K