Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M323-30-603-EX43T2-010 | BCC – 3-wire - TPE-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC M323-M313-30-602-EX43T2-010 | BCC M323-M313-30-602-EX43T2-015 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
18,26 EUR
Cena katalogowa
|
19,01 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | - | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | - | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie | - | LED zielona / nie | LED zielona / nie |
| Wskaźnik zadziałania | tak / nie | - | tak / nie | tak / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | - | LED żółta | LED żółta |
| Przewód | TPE Żółty, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | - | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | - | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K/IP67, IP69K | - | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD