Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC059U

BCC M324-0000-10-003-PX44T2-100

Nieekranowane kable czujników

Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG
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
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Osłona przewodu, kolor
Żółty