Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
22 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
| BCC M415-0000-1A-001-VX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-001-VX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-004-VX43T2-050 | |
|
10,31 EUR
Cena katalogowa
|
10,31 EUR
Cena katalogowa
|
14,91 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PVC Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | - | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | - | LED żółta |
| Wyjście przełączające | - | - | PNP, styk zwierny (NO) |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD