Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
22 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Inne warianty tego produktu
2.00 m, PVC, M12x1, Żeński
5.00 m, PVC, M12x1, Żeński
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
| BCC M425-0000-1A-001-VX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-006-VX43T2-020 | BCC M415-0000-1A-001-VX43T2-020 | |
|
7,77 EUR
Cena katalogowa
|
12,37 EUR
Cena katalogowa
|
7,77 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - |
| Wyjście przełączające | - | NPN, styk zwierny (NO) | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD