Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
22 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-002-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-006-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-007-EX43T2-100 | |
|
21,07 EUR
Cena katalogowa
|
25,67 EUR
Cena katalogowa
|
25,67 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - |
| Wyjście przełączające | - | NPN, styk zwierny (NO) | NPN styk rozwierny (NC) |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | - | - | LED żółta |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD