Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC05UP

BCC M425-0000-1A-007-EX43T2-050

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED żółta
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Przewód
TPE Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED żółta
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Przewód
TPE Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
22 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...105 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Osłona przewodu, kolor
Żółty