Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody zaworu
Przyłącze 1
B, Ind.-0°-Żeński, kątowa, 3-stykowe
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik zadziałania
LED żółta / nie
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PVC szary, 0.3 m
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
| BCC VB43-M413-3E-666-VX8350-003 | BCC VB43-M413-3E-666-VX8350-010 | |
|
13,38 EUR
Cena katalogowa
|
14,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | B, Ind.-0°-Żeński, kątowa, 3-stykowe | B, Ind.-0°-Żeński, kątowa, 3-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik zadziałania | LED żółta / nie | LED żółta / nie |
| Tłumik | Dioda tłumiąca | Dioda tłumiąca |
| Przewód | PVC szary, 0.3 m | PVC szary, 1 m |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD