Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
B, Ind.-180°-Żeński, kątowa, 3-stykowe
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC szary, 0.6 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-M423-3E-667-VX8350-006 | BCC VB63-M413-3E-667-PX0350-010 | BCC VB63-M413-3E-666-VX8350-010 | BCC VB63-M413-3E-666-VX8350-030 | |
|
-
Cena katalogowa
|
13,61 EUR
Cena katalogowa
|
14,26 EUR
Cena katalogowa
|
16,75 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | B, Ind.-180°-Żeński, kątowa, 3-stykowe | B, Ind.-180°-Żeński, kątowa, 3-stykowe | B, Ind.-180°-Żeński, kątowa, 3-stykowe | B, Ind.-180°-Żeński, kątowa, 3-stykowe |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PVC szary, 0.6 m | PUR czarny, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 1 m | PVC szary, 3 m |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | 5...105 °C | -25...80 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | szary | czarny | szary | szary |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Wskaźnik zadziałania | - | - | LED żółta / nie | LED żółta / nie |
| Tłumik | - | - | Dioda tłumiąca | Dioda tłumiąca |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD