Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC06FA

BKS-S136M-05

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M16x0.75-Female, angled, 6-pin
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
7
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
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
M16x0.75-Female, angled, 6-pin
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
7
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
5.0 A