Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC06FH

BCC E834-0000-20-000-53X4T2-000

Złącze wtykowe do konfekcji

Przyłącze
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
0.2...0.34 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Technologia zacisków nacinających
Średnica przewodu D
4.5...9 mm
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
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
0.2...0.34 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Technologia zacisków nacinających
Średnica przewodu D
4.5...9 mm
Napięcie robocze Ub
125 VDC / 125 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczenia
-40...70 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cURus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002636
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02