Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze
7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
1.5 mm²
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
| BCC A324-0000-10-003-PX04A5-100 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-100 | BCC A324-0000-10-003-PX04A5-120 | |
|
102,42 EUR
Cena katalogowa
|
102,42 EUR
Cena katalogowa
|
119,32 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 12 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD