Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable odporne na chemikalia (nierdzewne)
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PVC szary, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC S415-0000-1A-003-VX8434-300 | BCC S425-0000-1A-003-VS8434-300 | BCC S425-0000-1A-003-VX8434-300 | |
|
41,35 EUR
Cena katalogowa
|
73,23 EUR
Cena katalogowa
|
41,35 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PVC szary, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Ekranowany szary, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus Ecolab WEEE CE |
CE cULus Ecolab WEEE |
cULus Ecolab WEEE CE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD