Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC06RJ

BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-100

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Interfejs
Ethernet
Przewód
TPE Shielded teal, 10 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Interfejs
Ethernet
Przewód
TPE Shielded teal, 10 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-60...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC