Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Interfejs
Ethernet
Przewód
TPE Shielded teal, 15 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-150 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-150 | |
|
-
Cena katalogowa
|
136,36 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
| Interfejs | Ethernet | Ethernet/IP |
| Przewód | TPE Shielded teal, 15 m | TPE Ekranowany turkusowy, 15 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -60...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...80 °C | - |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD