Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC06TU

BCC M415-0000-1A-004-PX0334-200

Nieekranowane kable czujników

Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przewód
PUR czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przewód
PUR czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K