Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC071H

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-050

Przewody zaworu

Przyłącze
A, DIN-180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED żółta
Wskaźnik działania (PIN 3)
LED zielona
Wyjście przełączające
PNP
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
A, DIN-180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED żółta
Wskaźnik działania (PIN 3)
LED zielona
Wyjście przełączające
PNP
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
6.0 A