Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC071J

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-100

Przewody zaworu

Przyłącze
A, DIN-180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED żółta
Wskaźnik działania (PIN 3)
LED zielona
Wyjście przełączające
PNP
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
A, DIN-180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED żółta
Wskaźnik działania (PIN 3)
LED zielona
Wyjście przełączające
PNP
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
6.0 A