Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC07Z8

BCC A315-A315-30-330-VS85N4-120

Kable magistrali Fieldbus

Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
Interfejs
DeviceNet Thick
Przewód
PVC Ekranowany szary, 12 m
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
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
Interfejs
DeviceNet Thick
Przewód
PVC Ekranowany szary, 12 m
Liczba żył
4
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
9.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68
Osłona przewodu, kolor
szary