Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC07ZE

BCC A315-0000-10-030-VS85N4-030

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Interfejs
DeviceNet Thick
Przewód
PVC Shielded gray, 3 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
15 AWG/18 AWG
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
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Interfejs
DeviceNet Thick
Przewód
PVC Shielded gray, 3 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
15 AWG/18 AWG
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
9.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC