Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BCC0846

BCC M415-M413-3A-300-PX8334-020

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K