Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE Żółty, 8 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
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
| BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-080 | BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-100 | BCC M425-M414-3A-304-EX44T2-100 | |
|
27,43 EUR
Cena katalogowa
|
30,93 EUR
Cena katalogowa
|
30,93 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | TPE Żółty, 8 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD