Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable spawalnicze
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW3434-003 | BCC M415-M414-3A-691-PW3434-006 | BCC M415-M414-3A-304-PW3434-006 | |
|
14,20 EUR
Cena katalogowa
|
24,13 EUR
Cena katalogowa
|
14,95 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona | - |
| Wskaźnik zadziałania | - | tak / nie | - |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | - | LED czerwona | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD