Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable spawalnicze
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED biała
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
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
| BCC M425-0000-1A-040-PW3534-015 | BCC M425-0000-1A-142-PY3534-020 | |
|
18,54 EUR
Cena katalogowa
|
24,13 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | LED biała | LED czerwona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny |
| Przewód | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD