Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC088P

BCC M61C-M41C-3E-675-PX0C25-020

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M23x1-Żeński, prosta, 12-stykowe
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
12
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M23x1-Żeński, prosta, 12-stykowe
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
12
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.5 A
Stopień ochrony
IP67/IP68
Osłona przewodu, kolor
czarny