Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC08JZ

BKS-S 75-TB4-05-PU-00,05/02/02

Rozdzielacze Y

Przyłącze 1
M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
otwarta końcówka przewodu
Przyłącze 3
otwarta końcówka przewodu
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Classic Banner
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
M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
otwarta końcówka przewodu
Przyłącze 3
otwarta końcówka przewodu
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06