Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Przyłącze 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Przewód
PUR black, 1 m, drag chain compatible
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-VA04-VA04-U2005-010 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-010 | |
|
-
Cena katalogowa
|
33,54 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe |
| Przyłącze 3 | A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Przewód | PUR black, 1 m, drag chain compatible | PUR czarny, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD