Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
PIN 1: nieobsadzony
PIN 2: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: brązowy
PIN 5: zielony/żółty
PIN 1: nieobsadzony
PIN 2: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: brązowy
PIN 5: zielony/żółty
II, III
PIN 1: brązowy
PIN 2: niebieski
PIN PE: zielony/żółty
PIN 1: brązowy
PIN 2: niebieski
PIN PE: zielony/żółty
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 3
A, DIN-180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC
Przewód
PUR czarny, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD