Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC08L3

BCC M415-VA04-VA04-U2005-015

Rozdzielacze Y

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
A18-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 3
A18-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Przewód
PUR czarny, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
A18-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 3
A18-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Przewód
PUR czarny, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Stopień ochrony
IP67/IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06