Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC08T6

BCC A325-0000-10-030-VS85N5-200

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe
Interfejs
Devicenet
Przewód
PVC Ekranowany szary, 20 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG/20 AWG
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
7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe
Interfejs
Devicenet
Przewód
PVC Ekranowany szary, 20 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG/20 AWG
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
9.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
EAC