Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC08WK

BCC A325-A325-30-330-VS85N5-120

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe
Interfejs
Devicenet
Przewód
PVC Ekranowany szary, 12 m
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
7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe
Interfejs
Devicenet
Przewód
PVC Ekranowany szary, 12 m
Liczba żył
4
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
9.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
EAC