Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 15 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
| BCC A314-0000-10-072-VX44W6-150 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-150 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-150 | |
|
110,76 EUR
Cena katalogowa
|
110,76 EUR
Cena katalogowa
|
110,76 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przewód | PVC Żółty, 15 m | PVC Żółty, 15 m | PVC Żółty, 15 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD