Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC095W

BCC A315-A315-30-330-PS85N4-300

Kable magistrali Fieldbus

Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
Interfejs
DeviceNet Thick
Przewód
PUR Ekranowany szary, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
Interfejs
DeviceNet Thick
Przewód
PUR Ekranowany szary, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
9.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68
Osłona przewodu, kolor
szary