Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC097J

BCC S425-0000-1A-003-PX8434-250-C002

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR szary, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR szary, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Osłona przewodu, kolor
szary
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab