Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 10 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
| BCC A313-A313-30-345-VX43W6-100 | BCC A313-A313-70-345-VX43W6-100 | BCC A323-A313-30-345-VX43W6-100 | |
|
88,11 EUR
Cena katalogowa
|
88,11 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe | 7/8"-Female, angled, 3-pin |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe | 7/8"-Male, Straight, 3-pin |
| Przewód | PVC Żółty, 10 m | PVC Żółty, 10 m | PVC Yellow, 10 m |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD