Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Female, straight, 3-pin
Przyłącze 2
7/8"-Male, angled, 3-pin
Przewód
PVC Yellow, 10.00 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-A323-70-345-VX43W6-100 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-100 | |
|
-
Cena katalogowa
|
88,11 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Female, straight, 3-pin | 7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Male, angled, 3-pin | 7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe |
| Przewód | PVC Yellow, 10.00 m | PVC Żółty, 10 m |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD